support SL20055 2xcat.5e CH alu • SL20055905CD1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux à plinthes
  • Supports d'ap­pa­reils pour les canaux de plinthes
  • SL20055905CD1
SL20055905CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e
SL20055905CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e
SL20055905CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e

Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e

SL20055905CD1

SL20055905CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e
SL20055905CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e
SL20055905CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Support d'appareil Hager pour SL20055 décor aluminium, 2×cat.5e SL20055905CD1

EAN
4012740834544
E-nr.
127 666 372
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
83,40 CHF
/ pc. *
83.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Acces­soires
  • Pré-­équipé avec
    Prise data
Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
Equi­pe­ment
  • Boîtier vide
    Non
Matière
  • Couleur
    Alumi­nium
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 60 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL20055905CD1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL20055905CD1 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SL20055905CD1 | Hager Suisse

    Image produit SL20055905CD1

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2011-06-28 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2011-06-28

    PDF
    603,41 kB
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Suisse

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL20055903C9011 - Support d'appareil Hager pour SL20055 vide, noir
    SL20055903C9011
    support SL20055 nu noir
    Prix*
    35.15 CHF
    / pc. *
    35.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    SL20055903C9016 - Boîtier d'appareils tehalit SL20055 vide, blanc trafic
    SL20055903C9016
    support SL20055 nu alu
    Prix*
    35.15 CHF
    / pc. *
    35.15 CHF
    / pc. *
  • 3
    SL20055903CD1 - Support d'appareil Hager pour SL20055 vide, décor aluminium
    SL20055903CD1
    support SL20055 nu aluminium
    Prix*
    45.65 CHF
    / pc. *
    45.65 CHF
    / pc. *
  • 4
    SL20055905C9011 - Support d'appareil Hager pour SL20055 noir, 2×cat.5e
    SL20055905C9011
    support SL20055 2xcat.5e CH noir
    Prix*
    72.70 CHF
    / pc. *
    72.70 CHF
    / pc. *
  • 5
    SL20055905C9016 - Boîtier d'appareils tehalit SL20055 2×Cat.5e CH, blanc trafic
    SL20055905C9016
    support SL20055 2xcat.5e CH blanc
    Prix*
    72.70 CHF
    / pc. *
    72.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group