The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux à plinthes
    • Supports d'ap­pa­reils pour les canaux de plinthes
    • SL20055903C9011
    Support d'appareil tehalit, pour plinthe SL et SLH
    EAN
    4012740834599
    E-nr.
    127 666 812
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Supports d'ap­pa­reils pour les canaux de plinthes

    Support d'appareil Hager pour SL20055 vide, noir SL20055903C9011

    Prix*
    36.60 CHF
    / pc. *
    36.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support d'appareil Hager pour SL20055 vide, noir

    SL20055903C9011

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL20055AC9011
    SL20055AC9011
    support piece de recouvr. CH SL20055 noir
    1.65 CHF/ pc.
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • SL2005529011

      Couvercle plinthe SL20055 graphite noir

      5.50 CHF  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Pré-­équipé avec
      Vide
    Dimen­sions
    • Hauteur
      170 mm
    • Largeur
      105 mm
    • Profon­deur
      48 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Equi­pe­ment
    • Boîtier vide
      Non
    Matière
    • Couleur
      Noir graphite
    • Code RAL
      9011
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal
    Compa­ti­bi­lité
    • Format appa­reillages compa­tibles
      47 x 45 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL20055903C9011
    PDF
    Hager Rapport RoHS SL20055903C9011
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SL20055903C9011 | Hager Suisse

      Image produit SL20055903C9011

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL20055903C9011 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SL20055903C9011

      support SL20055 nu noir

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2011-06-28 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2011-06-28

      PDF
      603,41 kB
      Image Mode d'emploi International 2012-03-26 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2012-03-26

      PDF
      1,06 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Suisse

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Cache pour boîtier d'appareils universel tehalit pour SL20080 noir
      SL20080A9011
      Support pièce de recouvr. SL20080 noir
      Prix*
      2.35 CHF
      / pc. *
      2.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      SL20080AD1 - Cache pour boîtier d'appareils universel tehalit pour SL20080 couleur aluminium
      SL20080AD1
      Support pièce de recouvr. SL20080 alu
      Prix*
      5.70 CHF
      / pc. *
      5.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      SL200809LED9011 - Support d'appareil Hager noir pour SL20080 avec transformateur 24V 30W
      SL200809LED9011
      Support d'appareillage avec transformateur 30W noir
      Prix*
      222.00 CHF
      / jeu *
      222.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      SL20080ACD5 - Cache pour boîtier d'appareils universel tehalit pour SL20080 couleur chêne
      SL20080ACD5
      support piece de recouvr. CH SL20080 chene
      Prix*
      2.30 CHF
      / pc. *
      2.30 CHF
      / pc. *
    • 5
      SL20115AC9016 - Cache pour boîtier d'appareils universel tehalit pour SL 20115 blanc trafic
      SL20115AC9016
      support piece de recouvr. CH SL20115 blanc
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group