The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • SL200552D6
    Plinthe Hager tehalit SL, en PVC dur, partie supérieure
    EAN
    4012740893978
    E-nr.
    127 640 232
    VPE
    18 Mètres
    Groupe de rabais
    V2

    Couvercle Hager pour SL20055 décor su SL200552D6

    Prix*
    11.05 CHF
    / Mètre *
    11.05 CHF
    / Mètre *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle Hager pour SL20055 décor su

    SL200552D6

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    SL200551
    SL200551
    Recy30% Socle plinthe SL20055 noir
    5.20 CHF/ Mètre
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires optionnels

    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour canal deplinthe 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pièce de tran­si­tion/­pièce de jonc­tion pour canal deplinthe
    • SL200558D1

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu

      45.85 CHF  / pc.*
    • SL2005589011

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite

      19.85 CHF  / pc.*
    • SL2005581D1

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm alu

      25.85 CHF  / pc.*
    • SL20055819011

      Adapteur pour moulure SL 20x55mm et EK 40x40mm noir graphite

      18.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      55 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Sucu­pira
    • Trai­te­ment de surface
      Filmé
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      30 %
    Equi­pe­ment
    • Avec bordure de tapis
      Non
    • Avec film de protec­tion
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      5 - 60 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200552D6
    PDF
    RoHS report SL200552D6
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SL200552D6 | Hager Suisse

      Image produit SL200552D6

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL200552D6 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SL200552D6

      Recy30% Couvercle plinthe SL20055 wengé

      PDF
    • Logiciel

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Suisse

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group