The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SL2005529010

Couvercle plinthe SL20055 blanc paloma SL2005529010

EAN
4012740893909
E-nr.
127 640 022
VPE
36 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Couvercle plinthe SL20055 blanc paloma

SL2005529010

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    55 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Cache, porte
  • Couvercle avec joint
    Sans joint
Equi­pe­ment
  • Avec bordure de tapis
    Non
  • Avec film de protec­tion
    Non

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SL2005529010 | Hager Suisse

    Image produit SL2005529010

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SL2005529010 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SL2005529010

    Couvercle plinthe SL20055 blanc paloma

    PDF
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Suisse

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Suisse

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group