The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • SL200511
    EAN
    4012740141680
    E-nr.
    127 630 332
    VPE
    36 Mètres
    Groupe de rabais
    V2

    Support tehalit pour 127600332 SL200511

    Prix*
    6.35 CHF
    / Mètre *
    6.35 CHF
    / Mètre *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support tehalit pour 127600332

    SL200511

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      20 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      3
    Equi­pe­ment
    • Nombre de compar­ti­ments
      2 - 2
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Couleur
      Noir
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP40

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Hager déclaration REACH SL200511
    PDF
    Hager Rapport RoHS SL200511
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SL200511 | Hager Suisse

      Image produit SL200511

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL200511 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SL200511

      Socle goulotte,20x50,noir

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Suisse

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group