The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SK210

Interrupteur rotatif AMD Hager 20A 400V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 3UM SK210

EAN
3250615612106
E-nr.
442 221 304
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Produits de suivi :

SK211

Interrupteur rotatif AMD Hager 20A 400V 0 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur 3UM

SK210

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1
  • Type de pôles
    1P
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    20 A
  • Courant court-­cir­cuit avec fusible gI-gG
    8 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    660 - 660 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Profon­deur
    64 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de contacts NO
    0
  • Nombre de contacts NF
    0
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 40 °C
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 10 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 6 mm²

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH SK210
PDF
Hager Rapport RoHS SK210
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image SK210 | Hager Suisse

    Image produit SK210

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit SK210 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit SK210

    Inverseur 1 pole

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Déclaration de conformité International 2019-11-04

    PDF
    115,04 kB
    Image Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager Suisse

    Declaration of conformity for Inverter / Switch

    Déclaration de conformité International 2021-10-13

    PDF
    133,67 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group