The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • SBT216
    EAN
    3250615511706
    E-nr.
    437 114 284
    VPE
    1 pc.

    Interrupteur AMD Hager SBT 16A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur SBT216

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    SBT225

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur AMD Hager SBT 16A 230V 2 fermeur 0 ouvreur 1 inverseur

    SBT216

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • ESC080

      Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

      28.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type de pôles
      2P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      16 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 240 V AC selon IEC60947-3
      0,33 kA
    • Courant assigné admis­sible sous 1 seconde IEC60947
      0,24 kA
    • Courant de court-­cir­cuit condi­tionnel Inc avec fusible suivant IEC/EN60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      440 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      2
    • Nombre de contacts NF
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      200000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
      25000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
      25000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,80 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      0,40 W
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager déclaration REACH SBT216
    PDF
    Hager Rapport RoHS SBT216
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image SBT216 | Hager Suisse

      Image produit SBT216

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SBT216 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit SBT216

      Interrupteur modulaire 2 pôles 16A à voyant

      PDF
    • Licence de produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Suisse

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Suisse

      Licence for NETHERLANDS

      Licence de produit International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-01-31

      PDF
      311,88 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-28

      PDF
      931,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06

      PDF
      990,73 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group