EAN
4010330100505
E-nr.
807 994 004
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
M4
Prix*
9.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Utili­sa­tion
  • Tenue aux vibra­tions et chocs
    50 secousses (DIN VDE 0641-21 §9.13)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image S014 | Hager Suisse

    Image produit S014

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour S014 | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour S014

    URL
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour S014 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour S014 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour S014 du | Hager Suisse

    Certificat RoHS pour S014 du

    PDF
    33 KB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.