The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • REV512X
    EAN
    3599430029790
    E-nr.
    964 700 249
    VPE
    1 pc.

    Poste vidéo externe Hager elcom.one 2 appartements, p.lecteur d'empr.acier fin REV512X

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Poste vidéo externe Hager elcom.one 2 appartements, p.lecteur d'empr.acier fin

    REV512X

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Fini­tion
      Mat
    Dimen­sions
    • Compen­sa­tion de l'épais­seur du mur
      17 mm
    • Epais­seur matière
      2 mm
    • Hauteur
      295,80 mm
    • Largeur
      133,50 mm
    Tension
    • Tension de service
      24 - 24 V
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de boutons d'ap­pels
      2
    • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
      3 s
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 55 °C
    Textes
    • Marquage
      Chan­ge­ment des porte-nom par l’avant sans outil spécial
    • Éclai­rage
      Rétro-­éclai­rage LED blanc homo­gène et durable des touches d’appel, Éclai­rage nocturne LED pour caméra
    • Protec­tion
      Haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme
    • Mode de montage
      Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants
    • Joint d'étan­chéité
      Avec bande d'étan­chéité

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH REV512X
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image REV512X | Hager Suisse

      Image produit REV512X

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit REV512X | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit REV512X

      Platine extérieure Video 2 bouton poussoir ONE pour lecteur d´empreinte

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Not Inst Interp Plat rue REV...X Hag M | Hager Suisse

      Not Inst Interp Plat rue REV...X Hag M

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-11-07

      PDF
      58,07 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-02-04

      PDF
      1,04 MB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-02-03

      PDF
      1,47 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group