The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Pièces déta­chées
  • Pièces de rechange pour la commu­ni­ca­tion de porte
  • REU411X
  • Inter­phonie

Haut-parleur de remplacement Hager elcom.axent 5 fentes REU411X

Haut-parleur de remplacement Hager elcom.axent, 5 fentes
EAN
3599430029646
E-nr.
964 950 309
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
303.00 CHF
/ pc. *
303.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Haut-parleur de remplacement Hager elcom.axent 5 fentes

REU411X

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    88,50 mm
  • Largeur
    85 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration REU411X
PDF
Hager RoHS report REU411X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REU411X | Hager Suisse

    Image produit REU411X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit REU411X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit REU411X

    Lot de maintenance haut-parleur "axent" 5 fentes, montage arrière

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    REH101X - Outil de démontage Hager REH101X elcom.modesta ENC, pour interphone
    REH101X
    Clé spéciale ZY SW6 pour platine de rue
    Prix*
    19.15 CHF
    / pc. *
    19.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    REH015X - Poussoir d'appel Hager elcom.modesta Ø19mm, acier fin
    REH015X
    Bouton (fileté), diamètre 19 mm, acier inoxydable
    Prix*
    37.65 CHF
    / pc. *
    37.65 CHF
    / pc. *
  • 3
    REH107X - Vis de rechange Hager REH107X elcom.modesta ZY acier fin, pour interphone
    REH107X
    Vis spéciale acier inoxydable ZY SW6 M5x25
    Prix*
    19.15 CHF
    / pc. *
    19.15 CHF
    / pc. *
  • 4
    REH100X - Outil de démontage Hager REH100X elcom.one, pour interphone
    REH100X
    Clé de démontage pour platine de rue one
    Prix*
    22.50 CHF
    / pc. *
    22.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    REH010X - Plaque nominative Hager elcom.modesta pour REN00xX
    REH010X
    AVZ-NHB porte nom avec LED
    Prix*
    27.80 CHF
    / pc. *
    27.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group