The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • RER113X

Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 1appartement, anthracite RER113X

EAN
3599430028205
E-nr.
964 765 129
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
361.00 CHF
/ pc. *
361.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Poste audio externe AP Hager elcom.fon 2-fils pour 1appartement, anthracite

RER113X

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
Matière
  • Code RAL
    7021
  • Couleur
    Anthra­cite
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS), Poly­car­bo­nate (PC)
  • Fini­tion
    Mat
Dimen­sions
  • Hauteur
    196 mm
  • Largeur
    101 mm
Tension
  • Tension de service LED
    12 - 12 V
  • Tension de service
    24 - 24 V
Commandes et indi­ca­teurs
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
  • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
    3 s
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C
Textes
  • Marquage
    Chan­ge­ment des porte-nom par l’avant sans outil spécial
  • Éclai­rage
    Rétro-­éclai­rage LED blanc homo­gène et durable des touches d’appel
  • Protec­tion
    Haut-­par­leur et micro­phone protégés contre le vanda­lisme
  • Mode de montage
    Pour montage en saillie, Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH RER113X
PDF
Hager Rapport RoHS RER113X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image RER113X | Hager Suisse

    Image produit RER113X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit RER113X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit RER113X

    platine de rue pour ELCOM.HOME Set audio 1 button, pose en saillie, antracite

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag D | Hager Suisse

    Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag D

    Mode d'emploi de-DE 2017-02-23

    PDF
    6,26 MB
    Image Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag GB | Hager Suisse

    Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag GB

    Mode d'emploi en-GB 2017-02-23

    PDF
    6,26 MB
    Image Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag I | Hager Suisse

    Notice Installation Platine de rue Audio RER1..X RER2..X Hag I

    Mode d'emploi it-IT 2017-02-23

    PDF
    6,25 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group