The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • REP512S

Kit vidéo elcom.home, p.2appartements poste intérieure blanc/extérieure blanc REP512S

EAN
3599430029424
E-nr.
964 810 209
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
2 159.00 CHF
/ pc. *
2 159.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Kit vidéo elcom.home, p.2appartements poste intérieure blanc/extérieure blanc

REP512S

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Mode de pose du poste inté­rieur
    En saillie
  • Méthode de montage poste exté­rieur
    En saillie
Matière
  • Couleur
    Ultra blanc
Tension
  • Tension de service
    24 - 24 V
Dimen­sions
  • Hauteur
    196 mm
  • Profon­deur
    40 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C
Textes
  • Mode de montage
    Pour montage en saillie, Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager REACH declaration REP512S
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REP512S | Hager Suisse

    Image produit REP512S

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit REP512S | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit REP512S

    ELCOM.HOME Set vidéo 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Notice Inst Rapide KIT Interphone Vidéo REP5.1S 2S 1X 2X 1Y 2Y M M | Hager Suisse

    Notice Inst Rapide KIT Interphone Vidéo REP5.1S 2S 1X 2X 1Y 2Y M M

    Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-20

    PDF
    593,76 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group