HOME Set vidéo 1bt ultrablanc mat/antr • REP501S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­phonie
            • Kits
            • Kits vidéo à 2 fils home
            • REP501S
            REP501S - Kit vidéo elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite
            REP501S - Kit vidéo elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite

            Kit vidéo elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite

            REP501S

            REP501S - Kit vidéo elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite
            REP501S - Kit vidéo elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite
            • Inter­phonie

            Kit vidéo elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite REP501S

            EAN
            3599430028168
            E-nr.
            964 810 129
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            L1
            Prix*
            1 573,00 CHF
            / pc. *
            1 573.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Instal­la­tion, montage
            • Mode de pose du poste inté­rieur
              En saillie
            • Méthode de montage poste exté­rieur
              En saillie
            Tension
            • Tension de service
              24 - 24 V
            Dimen­sions
            • Hauteur
              196 mm
            • Profon­deur
              40 mm
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -20 - 55 °C
            Textes
            • Mode de montage
              Pour montage en saillie, Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration REP501S (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image REP501S | Hager Suisse

              Image produit REP501S

            • Mode d'emploi

              Image Notice Inst Rapide KIT Interphone Vidéo REP5.1S 2S 1X 2X 1Y 2Y M M | Hager Suisse

              Notice Inst Rapide KIT Interphone Vidéo REP5.1S 2S 1X 2X 1Y 2Y M M

              Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-02-20

              PDF
              593,76 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              3
            • 1
              REP502S - Kit vidéo elcom.home p.2appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite
              REP502S
              ELCOM.HOME Set vidéo 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. antr.
              Prix*
              2 115.00 CHF
              / pc. *
              2 115.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              REP511S - Kit vidéo elcom.home p.1appartement poste intérieure blanc/extérieure blanc
              REP511S
              ELCOM.HOME Set vidéo 1 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc
              Prix*
              1 573.00 CHF
              / pc. *
              1 573.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              REP512S - Kit vidéo elcom.home, p.2appartements poste intérieure blanc/extérieure blanc
              REP512S
              ELCOM.HOME Set vidéo 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc
              Prix*
              2 115.00 CHF
              / pc. *
              2 115.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group