ELCOM.HOME Set audio 1 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc REP111S

EAN
3599430029363
E-nr.
964 210 109
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
643.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Fonc­tions
  • Avec vidéo
    Non
Commandes & indi­ca­teurs
  • Pous­soir d'appel
    touche d'appel avec lumière, ouvre-­porte ou sans fonc­tion, réglable ; pous­soir d'appel avec tona­lité d’ac­quit­te­ment (décon­nec­ta­ble) et retour tactile
  • Temps de ferme­ture du pous­soir d’appel
    max. 3 s
  • Nombre de boutons d'ap­pels
    1
  • Fonc­tion de commandes
    ouver­ture de porte para­mé­trable unique­ment lors d'une connexion ou à tout moment
Tension
  • Tension de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    max. 24 V
Inten­sité du courant
  • Courant de commu­ta­tion d'ou­ver­ture porte
    max. 1 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    196 mm
  • Épais­seur de l’in­sert de porte-nom
    max. 0.5 mm
Matières
  • Couleur de la station de porte
    blanc signa­li­sa­tion
  • Couleur de l'in­ter­phone
    ultra blanc
Gestion de l'éclai­rage LED
  • Tension de service LED
    12 V AC
Instal­la­tion, montage
  • Mode de montage
    pour montage vertical
Connexion
  • Nombre de stations internes
    1
Câble
  • Ø de conduc­teur
    0.5…0.8 mm
Eléments fournis
  • Eléments fournis
    1 REA118S, Poste inté­rieur AUDIO ; 1 WD1218, Enjo­li­veur carré ; 1 poste exté­rieur audio RER114X 1/1 en saillie ; 1 RED011X, Alimen­ta­tion de bus avec relais rail DIN ; 1 ST320, Trans­for­ma­teur de sécu­rité 230 V/12 V 18 VA 2 rails DIN
Acces­soires inclus
  • Avec panneau d'in­for­ma­tion
    Non
Equi­pe­ment
  • Durée de déver­rouillage ouvre-­porte
    1…10 s
  • Nombre de haut-­par­leurs de porte
    1
Utili­sa­tion
  • Tech­no­logie du système
    2 fils
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -30…80 °C
  • Humi­dité rela­tive de l'air (sans conden­sa­tion)
    5…75 % (sans conden­sa­tion)

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.