HOME Set audio 1bt ultrablanc mat/antr • REP101S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Kits
  • Kits audio à 2 fils home
  • REP101S

Kit audio elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite

REP101S

  • Inter­phonie

Kit audio elcom.home p.1appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite REP101S

EAN
3599430028120
E-nr.
964 210 129
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
656.00 CHF
/ pc. *
656.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Mode de pose du poste inté­rieur
    En saillie
  • Méthode de montage poste exté­rieur
    En saillie
Equi­pe­ment
  • Maté­riau poste exté­rieur
    Plas­tique
Dimen­sions
  • Hauteur
    196 mm
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -20 - 55 °C
Textes
  • Mode de montage
    Pour montage en saillie, Pour montage vertical, Pous­soirs d'appel incas­sables affleu­rants

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration REP101S (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image REP101S | Hager Suisse

    Image produit REP101S

  • Mode d'emploi

    Image Notice Installation rapide KIT Interphone Audio  REP1.1S 2S 1X 2X 1Y 2Y Multimarque M | Hager Suisse

    Notice Installation rapide KIT Interphone Audio REP1.1S 2S 1X 2X 1Y 2Y Multimarque M

    Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-03-08

    PDF
    574,62 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    REP102S - Kit audio elcom.home p.2appart.poste intérieure blanc/extérieure anthracite
    REP102S
    ELCOM.HOME Set audio 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. antr.
    Prix*
    772.00 CHF
    / pc. *
    772.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    REP111S - Kit audio elcom.home p.1appartement poste intérieure blanc/extérieure blanc
    REP111S
    ELCOM.HOME Set audio 1 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc
    Prix*
    656.00 CHF
    / pc. *
    656.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    REP112S - Kit audio elcom.home p.2appartements poste intérieure blanc/extérieure blanc
    REP112S
    ELCOM.HOME Set audio 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc
    Prix*
    772.00 CHF
    / pc. *
    772.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group