Poste int audio 2f. ultrablanc mat TOUCH • REK118S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Inter­phonie
            • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
            • Stations inté­rieures et acces­soires
            • REK118S
            REK118S - Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
            REK118S - Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
            REK118S - Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc

            Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc

            REK118S

            REK118S - Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
            REK118S - Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
            REK118S - Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
            • Inter­phonie

            Kit poste audio intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc REK118S

            EAN
            3599430029806
            E-nr.
            964 754 649
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            L1
            Prix*
            110,00 CHF
            / pc. *
            110.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Matière
            • Couleur
              Ultra blanc
            • Matière
              Plas­tique, Ther­mo­plas­tique
            Dimen­sions
            • Hauteur
              92,50 mm
            • Largeur
              93 mm
            • Profon­deur
              16 mm
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              5 - 50 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              5 - 50 °C
            Tension
            • Tension de service par bus
              24 - 24 V
            Courant élec­trique
            • Courant absorbé en fonc­tion­ne­ment
              180 mA
            • Courant absorbé ( au repos)
              265 mA
            Ecran
            • Avec écran tactile
              Non
            Textes
            • Mode de montage
              Fixa­tion vissée sur platine support, Montage en saillie ou dans une boîte à encas­trer, Pour montage vertical
            • Raccor­de­ment
              Pour pous­soirs d'appel d'étages, Pour l'ali­men­ta­tion auxi­liaire en option, Bornier de raccor­de­ment avec Bornes à vis
            Fonc­tions
            • Type d'in­ter­phone
              Audio
            • Régu­la­tion de l'in­ten­sité lumi­neuse
              Oui
            Raccor­de­ment
            • Section du conduc­teur
              0 - 0 mm²
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              En saillie

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration REK118S (english)
            PDF
            103,34 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,02 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image REK118S | Hager Suisse

              Image produit REK118S

            • Instructions d'utilisation

              Image Notice utilisation Poste Inter Audio REA1xxx Hag M web | Hager Suisse

              Notice utilisation Poste Inter Audio REA1xxx Hag M web

              Mode opératoire en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2018-01-11

              PDF
              6,76 MB
            • Guide d'installation

              Image Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (DE 2015-09) | Hager Suisse

              Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (DE 2015-09)

              Guide d'installation de-DE 2020-01-01

              PDF
              512,91 kB
              Image Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (FR 2015-09) | Hager Suisse

              Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (FR 2015-09)

              Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

              PDF
              518,00 kB
              Image Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (IT 2015-09) | Hager Suisse

              Notice d'instruction pour REA1XX-REA1XXS - Poste intérieur audio 2fils pose saillie (IT 2015-09)

              Guide d'installation it-IT 2016-02-04

              PDF
              405,80 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-02-03

              PDF
              133,73 kB
              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2021-02-04

              PDF
              133,90 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              REA655S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, noir
              REA655S
              Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils noir mat TOUCH
              Prix*
              808.00 CHF
              / pc. *
              808.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              REA656S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, gris clair
              REA656S
              Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils gris clair mat TOUCH
              Prix*
              808.00 CHF
              / pc. *
              808.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              REA657S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, anthracite
              REA657S
              Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils anth. mat TOUCH
              Prix*
              808.00 CHF
              / pc. *
              808.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              REA658S - Poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch confort 2-fils, blanc
              REA658S
              Poste intérieur vidéo confort pose en saillie 2fils ultra blanc mat TOUCH
              Prix*
              805.00 CHF
              / pc. *
              805.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              REK518S - Kit poste vidéo intérieure AP Hager elcom.touch 2-fils incl.cadre design blanc
              REK518S
              Poste intérieur video 2 fils ultrablanc mat cadre décoratif angulaire incl.TOUCH
              Prix*
              585.00 CHF
              / pc. *
              585.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group