The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Inter­phonie
  • Tech­no­logie audio/­vidéo à 2 fils
  • Compo­sants du système
  • RED721X
  • Inter­phonie

Amplificateur vidéo ENC Hager RED721X 2-fils, pour interphone RED721X

Amplificateur vidéo INC Hager RED721X, 2-fils, pour système de bus à 2-fils
EAN
3599430029547
E-nr.
964 960 309
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
309.00 CHF
/ pc. *
309.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Amplificateur vidéo ENC Hager RED721X 2-fils, pour interphone

RED721X

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    0
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    0 - 45 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Puis­sance
  • Puis­sance absorbée (veille)
    0,28 W
  • Puis­sance absorbée (fonc­tion­ne­ment)
    0,84 VA
Tension
  • Tension de service par bus
    22 - 24 V
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    0 - 0 mm²
Fonc­tions
  • Fonc­tion
    Exten­sion

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager déclaration REACH RED721X
PDF
Hager Rapport RoHS RED721X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image RED721X | Hager Suisse

    Image produit RED721X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit RED721X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit RED721X

    Amplificateur vidéo 2fils pose encastré

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag D | Hager Suisse

    Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag D

    Mode d'emploi de-DE 2018-07-30

    PDF
    1,00 MB
    Image Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag F | Hager Suisse

    Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag F

    Mode d'emploi fr-FR 2018-07-30

    PDF
    1,00 MB
    Image Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag GB | Hager Suisse

    Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag GB

    Mode d'emploi en-GB 2018-07-30

    PDF
    1,00 MB
    Image Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag I | Hager Suisse

    Inst AmpliVideo2Fils RED711X RED721X Hag I

    Mode d'emploi it-IT 2018-07-30

    PDF
    1,00 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group