The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • RED112X

Relais de commutation AMD Hager 2-fils, pour interphone, audio-Bus simple RED112X

Relais de commutation AMD Hager, 24 V 1 A, 1 fois, 35×97×58 mm, appareil supplémentaire pour interphone/vidéo
EAN
3599430011061
E-nr.
964 930 009
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L1
Prix*
140.00 CHF
/ pc. *
140.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Relais de commutation AMD Hager 2-fils, pour interphone, audio-Bus simple

RED112X

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20 - 60 °C
Tension
  • Tension de service par bus
    22 - 26 V
Matière
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
Compa­ti­bi­lité
  • Tech­nique d'ins­tal­la­tion pour la commu­ni­ca­tion de porte
    i2Audio
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    0 - 0 mm²
Fonc­tions
  • Fonc­tion
    Commu­ta­tion

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Hager déclaration REACH RED112X
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image RED112X | Hager Suisse

    Image produit RED112X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit RED112X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit RED112X

    Relais de commutation simple 2 fils, bus Audio DIN

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Additif GB Arabe Hag M | Hager Suisse

    Additif GB Arabe Hag M

    Mode d'emploi en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  de-DE, it-IT 2023-03-24 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-DE, it-IT 2023-03-24

    PDF
    254,56 kB
    Image Guide d'installation  en-GB 2023-03-24 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB 2023-03-24

    PDF
    214,77 kB
    Image Notice d'instruction pour RED112X - Relais pour fonctions auxiliaires (DE 2015-08) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour RED112X - Relais pour fonctions auxiliaires (DE 2015-08)

    Guide d'installation de-DE 2020-01-01

    PDF
    167,84 kB
    Image Notice d'instruction pour RED112X - Relais pour fonctions auxiliaires (FR 2015-08) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour RED112X - Relais pour fonctions auxiliaires (FR 2015-08)

    Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

    PDF
    177,42 kB
    Image Notice d'instruction pour RED112X - Relais pour fonctions auxiliaires (IT 2015-08) | Hager Suisse

    Notice d'instruction pour RED112X - Relais pour fonctions auxiliaires (IT 2015-08)

    Guide d'installation it-IT 2016-02-04

    PDF
    107,46 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of Conformity | Hager Suisse

    Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2022-10-19

    PDF
    200,22 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group