The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
  • R86867035
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Couvercle tehalit FB gris clair R86867035

Cache Hager tehalit pour canal d'allège Hager FB
EAN
4012740137843
E-nr.
127 543 442
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
11.65 CHF
/ pc. *
11.65 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvercle tehalit FB gris clair

R86867035

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion
  • L5816

    L 5816 BOITE MONTAGE APPA.CEE FB

    73.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    230 mm
  • Longueur
    95 mm
  • Largeur du couvercle
    230 mm
  • Diamètre de l'ou­ver­ture
    71 mm
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    0
  • Largeur de l'ou­ver­ture
    0
  • Nombre d'unités
    1
Confi­gu­ra­tion
  • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
    Boîte d'en­cas­tre­ment CEE
  • Chevau­che­ment
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH R86867035
PDF
Hager Rapport RoHS R86867035
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image R86867035 | Hager Suisse

    Image produit R86867035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit R86867035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit R86867035

    Couvercle usiné CEE, FB 60230, gris clair

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité FB

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB11029016 - Couvercle tehalit FB 110mm, blanc trafic
    FB11029016
    Couvercle pour goulotte FB 60X110 blanc
    Prix*
    9.95 CHF
    / Mètre *
    9.95 CHF
    / Mètre *
  • 2
    FB13029016 - Couvercle tehalit FB 130mm, blanc trafic
    FB13029016
    Couvercle pour goulotte FB 60x130 blanc
    Prix*
    11.45 CHF
    / Mètre *
    11.45 CHF
    / Mètre *
  • 3
    FB6013057035 - Angle plat Hager tehalit.FB 130×60mm gris IP30
    FB6013057035
    Angle plat pour goulotte FB 60x130mm gris clair
    Prix*
    34.90 CHF
    / pc. *
    34.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    LF6015047035 - Angle intérieur Hager tehalit.LF/LFH/FB 150×60mm gris IP30
    LF6015047035
    Angle intérieur pour goulotte LF/LFH/FB 60x150mm gris clair
    Prix*
    44.00 CHF
    / pc. *
    44.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FB9923067035 - Embout de fermeture Hager tehalit.FB 230×100mm gris IP30
    FB9923067035
    Embout pour goulotte FB 100x230mm gris clair
    Prix*
    26.25 CHF
    / pc. *
    26.25 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group