The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
    • R86857035
    Montage d'appareils tehalit dans canal d'allège FB (EfP = entraxe de fixation de la plaque, EfA = entraxe de fixation d'appareils), cache, pour prises de connecteurs CEE, pour boîte d'encastrement L 5816
    EAN
    4012740137836
    E-nr.
    127 544 342
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils

    Couvercle pour canal tehalit FB 60190 gris clair R86857035

    Prix*
    12.05 CHF
    / pc. *
    12.05 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle pour canal tehalit FB 60190 gris clair

    R86857035

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Boite d'ap­pa­reillage pour canal d'ins­tal­la­tion
    • L5816

      L 5816 BOITE MONTAGE APPA.CEE FB

      76.40 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      190 mm
    • Longueur
      95 mm
    • Largeur du couvercle
      190 mm
    • Diamètre de l'ou­ver­ture
      76 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      0
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      0
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
      Boîte d'en­cas­tre­ment CEE
    • Chevau­che­ment
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH R86857035
    PDF
    Hager Rapport RoHS R86857035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image R86857035 | Hager Suisse

      Image produit R86857035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit R86857035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit R86857035

      Couvercle usiné CEE, FB 60190, gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB11029016 - Couvercle tehalit FB 110mm, blanc trafic
      FB11029016
      Couvercle pour goulotte FB 60X110 blanc
      Prix*
      10.40 CHF
      / Mètre *
      10.40 CHF
      / Mètre *
    • 2
      LF6015047035 - Angle intérieur Hager tehalit.LF/LFH/FB 150×60mm gris IP30
      LF6015047035
      Angle intérieur pour goulotte LF/LFH/FB 60x150mm gris clair
      Prix*
      45.85 CHF
      / pc. *
      45.85 CHF
      / pc. *
    • 3
      FB8013059016 - Angle plat tehalit FB 80130, blanc trafic
      FB8013059016
      Angle plat pour goulotte FB 80x130mm blanc
      Prix*
      83.90 CHF
      / pc. *
      83.90 CHF
      / pc. *
    • 4
      FB8013039016 - Angle extérieur tehalit FB 80130, blanc trafic
      FB8013039016
      Angle extérieur pour goulotte FB 80x130mm blanc
      Prix*
      120.50 CHF
      / pc. *
      120.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      LF6011057035 - Angle plat Hager tehalit.LF/FB 110×60mm gris IP30
      LF6011057035
      Angle plat pour goulotte LF/FB 60x110mm gris clair
      Prix*
      32.45 CHF
      / pc. *
      32.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group