The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • R74059010

Couvercle usiné AEE 4, BR 70170, blanc paloma R74059010

EAN
4012740222501
E-nr.
127 593 522
VPE
5 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Couvercle usiné AEE 4, BR 70170, blanc paloma

R74059010

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    170 mm
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur du couvercle
    120 mm
  • Diamètre de l'ou­ver­ture
    0
  • Hauteur de l'ou­ver­ture
    46 mm
  • Largeur de l'ou­ver­ture
    72 mm
  • Nombre d'unités
    4
Confi­gu­ra­tion
  • Type de dispo­sitif (plas­tron prédé­coupé pour goulotte)
    Unité de montage pour auto­mate 4 voies
  • Chevau­che­ment
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH R74059010
PDF
Hager Rapport RoHS R74059010
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image R74059010 | Hager Suisse

    Image produit R74059010

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit R74059010 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit R74059010

    Couvercle usiné AEE 4, BR 70170, blanc paloma

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group