Embout, FWK 3E/99260, galvanisé R3063VERZ

EAN
4012740890090
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
123.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Dimen­sions
  • Hauteur inté­rieure
    102 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Largeur inté­rieur
    259 mm
  • Largeur de goulotte
    300 mm
  • Mesure a
    20 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de maté­riau
    acier, gypse
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    26418 mm²
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • certi­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • clas­si­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • Classe de résis­tance au feu
    E 30

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.