Plaque de fermeture tehalit LFS R2603E
Plaque de fermeture tehalit, pour canal d'installation LFS et LFSE, pour type 60060
EAN
4012740317269
E-nr.
127 358 352
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
V2
Prix*
96.20 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
Matière
-
MatièreAcier inoxydable
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurNatural
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Connectivité
-
Type de montageborne à vis, Fixation par encliquetage
Documents
Plus de téléchargements