The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • N60

Sectionneur de conducteur neutre 63A N/PEN N60

EAN
7611919095754
E-nr.
812 000 296
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
26
Prix*
27.40 CHF
/ pc. *
27.40 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

Sectionneur de conducteur neutre 63A N/PEN

N60

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Inter­rup­teurs 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Inter­rup­teurs
  • N-VB

    Cheville de verrouillage pour sectionneur de conducteur neutre PE, NP et NTK

    5.30 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    77 mm
  • Largeur
    28 mm
  • Profon­deur
    43 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration N60
PDF
Hager Rapport RoHS N60
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image N60 | Hager Suisse

    Image produit N60

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit N60 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit N60

    Sectionneur de conducteur neutre 63A N/PEN

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour Sectionneur de conducteur neutre

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    1,20 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group