The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • MLN532A
    EAN
    3250614318160
    E-nr.
    805 122 114
    VPE
    12 Pièces

    Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 32A Icn 6kA 1UM MLN532A

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 32A Icn 6kA 1UM

    MLN532A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
    • Jeu de barres de phase modu­laire 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • Jeu de barres de phase modu­laire
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      1.45 CHF  / pc.*
    • KB163P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

      7.85 CHF  / pc.*
    • KB163N

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

      7.85 CHF  / pc.*
    • KB963P

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

      15.00 CHF  / pc.*
    • KB963N

      Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M

      15.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      6 kA
    • Courant assigné à -15°C
      38,80 A
    • Courant assigné à -10°C
      38,10 A
    • Courant assigné à -5°C
      37,40 A
    • Courant assigné à 0°C
      36,70 A
    • Courant assigné à 5°C
      36 A
    • Courant assigné à 10°C
      35,20 A
    • Courant assigné à 15°C
      34,40 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,60 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,80 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,20 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,30 A
    • Courant assigné à 45°C
      29,40 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,50 A
    • Courant assigné à 55°C
      27,50 A
    • Courant assigné à 60°C
      26,50 A
    • Courant assigné à 65°C
      25,50 A
    • Courant assigné à 70°C
      24,40 A
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      1P+N
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit sous 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 240 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Pout tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      6 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84,70 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager déclaration REACH MLN532A
    PDF
    Hager Rapport RoHS MLN532A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image MLN532A | Hager Suisse

      Image produit MLN532A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit MLN532A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit MLN532A

      Disjoncteur 1P+N 6kA C-32A 1M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-06

      PDF
      333,47 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group