Disjoncteur 1P+N 6kA C-25A 1M • MLN525A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
            • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
            • MLN525A
            MLN525A - Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 25A Icn 6kA 1UM
            MLN525A - Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 25A Icn 6kA 1UM

            Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 25A Icn 6kA 1UM

            MLN525A

            MLN525A - Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 25A Icn 6kA 1UM
            MLN525A - Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 25A Icn 6kA 1UM
            • Appa­reils modu­laires

            Disjoncteur Hager MCB 2P 253V type C 25A Icn 6kA 1UM MLN525A

            EAN
            3250614318153
            E-nr.
            805 121 114
            VPE
            12 Pièces
            Groupe de rabais
            M4
            Prix*
            32,70 CHF
            / pc. *
            32.70 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
            • Jeu de barres de phase modu­laire 4 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
            • Jeu de barres de phase modu­laire
            • LZ060

              Intercalaire de dissipation

              1.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KB163N

              Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

              7.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KB163P

              Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

              7.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KB963N

              Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M

              14.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • KB963P

              Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

              14.80 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Type de pôles
              1P+N
            • Courbe
              C
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              25 A
            • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
              6 kA
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
              6 kA
            • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
              1,13 - 1,45 A
            • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment ther­mique DC
              1,13 - 1,45 A
            • Courant assigné à -25°C
              32,60 A
            • Courant assigné à -20°C
              32 A
            • Courant assigné à -15°C
              31,40 A
            • Courant assigné à -10°C
              30,70 A
            • Courant assigné à -5°C
              30,10 A
            • Courant assigné à 0°C
              29,40 A
            • Courant assigné à 5°C
              28,70 A
            • Courant assigné à 10°C
              28 A
            • Courant assigné à 15°C
              27,30 A
            • Courant assigné à 20°C
              26,50 A
            • Courant assigné à 25°C
              25,80 A
            • Courant assigné à 30°C
              25 A
            • Courant assigné à 35°C
              24,20 A
            • Courant assigné à 40°C
              23,40 A
            • Courant assigné à 45°C
              22,50 A
            • Courant assigné à 50°C
              21,60 A
            • Courant assigné à 55°C
              20,60 A
            • Courant assigné à 60°C
              19,70 A
            • Courant assigné à 65°C
              18,60 A
            • Courant assigné à 70°C
              17,50 A
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
              1
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
              0,95
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
              0,90
            • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
              0,85
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage nominal borne basse
              1,90 - 1,90 Nm
            • Couple de serrage nominal borne haute
              1,90 - 1,90 Nm
            • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne à vis
            • Couple de serrage
              1,90 - 1,90 Nm
            Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
            • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
              6 kA
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 240 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4000 V
            • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
              253 V
            • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
              3
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              1
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              4,10 W
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -25 - 70 °C
            • Alti­tude
              2000 m
            Endu­rance
            • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
              1000
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              20000
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Connec­ti­vité
            • Type de connec­tion / prise
              Borne à vis
            • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
              Borne décalée
            • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
              Borne décalée
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
              1 - 25 mm²
            • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
              1 - 16 mm²
            Dimen­sions
            • Hauteur
              84,70 mm
            • Largeur
              17,50 mm
            • Profon­deur
              70 mm

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MLN525A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MLN525A (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image MLN525A | Hager Suisse

              Image produit MLN525A

            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-12-06

              PDF
              333,47 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              MBN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type B 16A Icn 6kA 3UM
              MBN316
              Disjoncteur 3P 6kA B-16A 3M
              Prix*
              66.20 CHF
              / pc. *
              66.20 CHF
              / pc. *
            • 2
              MCN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 16A Icn 6kA 3UM
              MCN316
              Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
              Prix*
              74.40 CHF
              / pc. *
              74.40 CHF
              / pc. *
            • 3
              MBN006 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM
              MBN006
              Disjoncteur 1P 6kA B-6A 1M
              Prix*
              25.15 CHF
              / pc. *
              25.15 CHF
              / pc. *
            • 4
              MBN010 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 10A Icn 6kA 1UM
              MBN010
              Disjoncteur 1P 6kA B-10A 1M
              Prix*
              19.85 CHF
              / pc. *
              19.85 CHF
              / pc. *
            • 5
              MBN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 13A Icn 6kA 1UM
              MBN013
              Disjoncteur 1P 6kA B-13A 1M
              Prix*
              17.05 CHF
              / pc. *
              17.05 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group