Disjoncteur 1P+N 6kA C-13A 1M • MLN513A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Appa­reils modu­laires
  • Appa­reils de protec­tion et acces­soires
  • Disjonc­teurs modu­laires (MCB)
  • MLN513A
MLN513A - Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type C 13A Icn 6kA 1UM
MLN513A - Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type C 13A Icn 6kA 1UM

Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type C 13A Icn 6kA 1UM

MLN513A

MLN513A - Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type C 13A Icn 6kA 1UM
MLN513A - Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type C 13A Icn 6kA 1UM
  • Appa­reils modu­laires

Disjoncteur Hager MCB 2P 230V type C 13A Icn 6kA 1UM MLN513A

EAN
3250614318122
E-nr.
805 129 114
VPE
12 Pièces
Groupe de rabais
M4
Prix*
29,30 CHF
/ pc. *
29.30 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)
  • Jeu de barres de phase modu­laire 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • Jeu de barres de phase modu­laire
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KB163N

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

    7.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KB163P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M

    7.75 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KB963N

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 12M

    14.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • KB963P

    Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 12M

    14.80 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,13 - 1,45 A
  • Valeur du seuil min/­maxi du fonc­tion­ne­ment ther­mique DC
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    15,80 A
  • Courant assigné à -20°C
    15,60 A
  • Courant assigné à -15°C
    15,30 A
  • Courant assigné à -10°C
    15,10 A
  • Courant assigné à -5°C
    14,80 A
  • Courant assigné à 0°C
    14,60 A
  • Courant assigné à 5°C
    14,30 A
  • Courant assigné à 10°C
    14,10 A
  • Courant assigné à 15°C
    13,80 A
  • Courant assigné à 20°C
    13,60 A
  • Courant assigné à 25°C
    13,30 A
  • Courant assigné à 30°C
    13 A
  • Courant assigné à 35°C
    12,70 A
  • Courant assigné à 40°C
    12,40 A
  • Courant assigné à 45°C
    12,10 A
  • Courant assigné à 50°C
    11,80 A
  • Courant assigné à 55°C
    11,50 A
  • Courant assigné à 60°C
    11,20 A
  • Courant assigné à 65°C
    10,90 A
  • Courant assigné à 70°C
    10,50 A
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0,90
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0,85
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    1,90 - 1,90 Nm
  • Couple de serrage nominal borne haute
    1,90 - 1,90 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 240 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 70 °C
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    20000
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    84,70 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MLN513A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MLN513A (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MLN513A | Hager Suisse

    Image produit MLN513A

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-06

    PDF
    333,47 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MBN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type B 16A Icn 6kA 3UM
    MBN316
    Disjoncteur 3P 6kA B-16A 3M
    Prix*
    66.20 CHF
    / pc. *
    66.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    MCN316 - Disjoncteur Hager MCB 3P 415V type C 16A Icn 6kA 3UM
    MCN316
    Disjoncteur 3P 6kA C-16A 3M
    Prix*
    74.40 CHF
    / pc. *
    74.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    MBN006 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 6A Icn 6kA 1UM
    MBN006
    Disjoncteur 1P 6kA B-6A 1M
    Prix*
    25.15 CHF
    / pc. *
    25.15 CHF
    / pc. *
  • 4
    MBN010 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 10A Icn 6kA 1UM
    MBN010
    Disjoncteur 1P 6kA B-10A 1M
    Prix*
    19.85 CHF
    / pc. *
    19.85 CHF
    / pc. *
  • 5
    MBN013 - Disjoncteur Hager MCB 1P 230V type B 13A Icn 6kA 1UM
    MBN013
    Disjoncteur 1P 6kA B-13A 1M
    Prix*
    17.05 CHF
    / pc. *
    17.05 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group