The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • MES-TB7060
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Tablette percée pour convection 700x600 (lxp) zinguée MES-TB7060

EAN
7611919110648
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
47.50 CHF
/ pc. *
47.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Tablette percée pour convection 700x600 (lxp) zinguée

MES-TB7060

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires internes 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 13 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires internes
  • MES-ATF60

    Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=600mm zinguée

    95.00 CHF  / paire*

Produits liés

  • M-R706018

    Armoire standard-plus IP40 700x1800x600 laqué

    372.00 CHF  / pc.*
  • M-R706018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x1800x600 RAL7035

    855.00 CHF  / pc.*
  • M-R706020

    Armoire standard-plus IP40 700x2000x600 laqué

    391.00 CHF  / pc.*
  • M-R706020L

    Armoire de stock IP40 700x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    801.00 CHF  / pc.*
  • M-R706020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2000x600 RAL7035

    877.00 CHF  / pc.*
  • M-R706022

    Armoire standard-plus IP40 700x2200x600 laqué

    421.00 CHF  / pc.*
  • M-R706022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 700x2200x600 RAL7035

    868.00 CHF  / pc.*
  • M-RG706018

    Armoire standard IP55 700x1800x600 laqué

    433.00 CHF  / pc.*
  • M-RG706018S

    Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 700x1800x600 RAL7035

    1 016.00 CHF  / pc.*
  • M-RG706020

    Armoire standard IP55 700x2000x600 laqué

    474.00 CHF  / pc.*
  • M-RG706020S

    Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 700x2000x600 RAL7035

    1 037.00 CHF  / pc.*
  • M-RG706022

    Armoire standard IP55 700x2200x600 laqué

    474.00 CHF  / pc.*
  • M-RG706022S

    Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 700x2200x600 RAL7035

    1 063.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    42 mm
  • Largeur
    549 mm
  • Profon­deur
    500 mm
Matière
  • Couleur
    Zinc
  • Matière
    Acier
Fonc­tions
  • Type d'ac­ces­soire de montage pour boîtiers
    Tablette

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager déclaration REACH MES-TB7060
PDF
Hager Rapport RoHS MES-TB7060
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MES-TB7060 | Hager Suisse

    Image produit MES-TB7060

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MES-TB7060 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MES-TB7060

    Tablette percée pour convection 700x600 (lxp) zinguée

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS402
    Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    20.25 CHF
    / pc. *
    20.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS401
    Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    16.75 CHF
    / pc. *
    16.75 CHF
    / pc. *
  • 3
    MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS602
    Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    21.55 CHF
    / pc. *
    21.55 CHF
    / pc. *
  • 4
    MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS601
    Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    19.00 CHF
    / pc. *
    19.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UT90F - Plaque de couplage,universN,double
    UT90F
    Plaque de couplage, universN, double
    Prix*
    3.55 CHF
    / pc. *
    3.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group