![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Socle en série RS, ouvert sur les côtés 300x100x800 RAL9005 MES-RS30801
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Avec guide-câbleOui
-
Profondeur de montage800 mm
-
Profondeur produit installé775 mm
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Largeur produit installé299 mm
-
Profondeur de montage du boîtier800 mm
-
Largeur de montage300 mm
-
Couleurnoir
-
Couleurnoir intense
-
Couleur RALRAL 9005 - Noir foncé
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireSocle de raccordement
-
Avec couvertureOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-RS30801
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour MES-RS30801
PDF512 KBNotice d'instruction pour MES-RS30801
PDF684 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MES-RS30801
Declaration
PDF778 KBDéclaration UE de conformité pour MES-RS30801
Declaration
PDF100 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MES-RS30801 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-RS30801 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-RS30801 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour MES-RS30801 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com