Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1000x200x600 RAL9005 MES-RS100602

EAN
7611919293495
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
250.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    tableau
Fonc­tions
  • Avec guide-­câble
    Oui
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    600 mm
  • Profon­deur produit installé
    575 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    999 mm
  • Profon­deur de montage du boîtier
    600 mm
  • Largeur de montage
    1000 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Couleur
    noir intense
  • Couleur RAL
    RAL 9005 - Noir foncé
  • Matière
    tôle d`acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Socle de raccor­de­ment
Eléments fournis
  • Avec couver­ture
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    10
  • Classe de protec­tion
    classe I
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.