![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1500mm MES-QP150
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationvissé
-
Profondeur produit installé25 mm
-
Hauteur produit installé50 mm
-
Largeur produit installé1288 mm
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacezingué
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit MES-QP150
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour MES-QP150
Declaration
PDF778 KBDéclaration UE de conformité pour MES-QP150
Declaration
PDF100 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour MES-QP150 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-QP150 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour MES-QP150 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour MES-QP150 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com