Kit de montage pour canal de câble à grille, arrière pour largeur 1350mm MES-MSGKK135

EAN
7611919378024
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
42
Prix*
52.30 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur produit installé
    1270 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    kit de montage
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.