Décharge de traction de câble avec colliers pour largeur 350mm MES-KZB35

EAN
7611919134231
VPE
1 jeu
Groupe de rabais
42
Prix*
19.70 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    29 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Largeur de montage
    350 mm
Matières
  • Couleur
    alumi­nium
  • Couleur
    aspect alumi­nium  
  • Matière
    alumi­nium
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.