The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • MES-KV
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Garniture avec poignée en T 160x35 pour barillet rond 22mm MES-KV

EAN
7611919116794
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
35.90 CHF
/ pc. *
35.90 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Garniture avec poignée en T 160x35 pour barillet rond 22mm

MES-KV

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 114 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • M-T10018

    Porte en tôle d'acier IP40 1000x1800 (lxh) laqué

    308.00 CHF  / pc.*
  • M-T10020

    Porte en tôle d'acier IP40 1000x2000 (lxh) laqué

    314.00 CHF  / pc.*
  • M-T10022

    Porte en tôle d'acier IP40 1000x2200 (lxh) laqué

    324.00 CHF  / pc.*
  • M-T11018

    Porte en tôle d'acier IP40 1100x1800 (lxh) laqué

    391.00 CHF  / paire*
  • M-T11020

    Porte en tôle d'acier IP40 1100x2000 (lxh) laqué

    421.00 CHF  / paire*
  • M-T11022

    Porte en tôle d'acier IP40 1100x2200 (lxh) laqué

    432.00 CHF  / paire*
  • M-T12018

    Porte en tôle d'acier IP40 1200x1800 (lxh) laqué

    428.00 CHF  / paire*
  • M-T12020

    Porte en tôle d'acier IP40 1200x2000 (lxh) laqué

    438.00 CHF  / paire*
  • M-T12022

    Porte en tôle d'acier IP40 1200x2200 (lxh) laqué

    447.00 CHF  / paire*
  • M-T13018

    Porte en tôle d'acier IP40 1300x1800 (lxh) laqué

    430.00 CHF  / paire*
  • M-T13020

    Porte en tôle d'acier IP40 1300x2000 (lxh) laqué

    465.00 CHF  / paire*
  • M-T13022

    Porte en tôle d'acier IP40 1300x2200 (lxh) laqué

    473.00 CHF  / paire*
  • M-T13518

    Porte en tôle d'acier IP40 1350x1800 (lxh) laqué

    441.00 CHF  / paire*
  • M-T13520

    Porte en tôle d'acier IP40 1350x2000 (lxh) laqué

    472.00 CHF  / paire*
  • M-T13522

    Porte en tôle d'acier IP40 1350x2200 (lxh) laqué

    462.00 CHF  / paire*
  • M-T14018

    Porte en tôle d'acier IP40 1400x1800 (lxh) laqué

    472.00 CHF  / paire*
  • M-T14020

    Porte en tôle d'acier IP40 1400x2000 (lxh) laqué

    485.00 CHF  / paire*
  • M-T14022

    Porte en tôle d'acier IP40 1400x2200 (lxh) laqué

    476.00 CHF  / paire*
  • M-T15018

    Porte en tôle d'acier IP40 1500x1800 (lxh) laqué

    477.00 CHF  / paire*
  • M-T15020

    Porte en tôle d'acier IP40 1500x2000 (lxh) laqué

    511.00 CHF  / paire*

Caractéristiques techniques

Cache, porte
  • Type de poignée
    Poignée en T
Matière
  • Couleur
    Noir

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-12
PDF
179,03 MB
Hager REACH declaration MES-KV
PDF
Hager Rapport RoHS MES-KV
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MES-KV | Hager Suisse

    Image produit MES-KV

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MES-KV | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MES-KV

    Garniture avec poignée en T 160x35 pour barillet rond 22mm

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour mes armoire vide

    Déclaration de conformité International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS402
    Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    20.25 CHF
    / pc. *
    20.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS602
    Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    21.55 CHF
    / pc. *
    21.55 CHF
    / pc. *
  • 3
    MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS401
    Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
    Prix*
    16.75 CHF
    / pc. *
    16.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    MES-SBRS601
    Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
    Prix*
    19.00 CHF
    / pc. *
    19.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UT90F - Plaque de couplage,universN,double
    UT90F
    Plaque de couplage, universN, double
    Prix*
    3.60 CHF
    / pc. *
    3.60 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group