The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • MES-DBD11040A

Cadre de toit distant 1100x400 (lxp) RAL au choix MES-DBD11040A

EAN
7611919038034
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Cadre de toit distant 1100x400 (lxp) RAL au choix

MES-DBD11040A

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    1099 mm
  • Profon­deur
    390 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH MES-DBD11040A
PDF
Hager Rapport RoHS MES-DBD11040A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MES-DBD11040A | Hager Suisse

    Image produit MES-DBD11040A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MES-DBD11040A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MES-DBD11040A

    Cadre de toit distant 1100x400 (lxp) RAL au choix

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour mes armoire vide

    Déclaration de conformité International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group