The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • MCB313

Disjoncteur Hager MCB quickconnect 3P 3 230V type B 13A Icn 6kA 4UM MCB313

EAN
3250614324420
E-nr.
805 089 004
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Disjoncteur Hager MCB quickconnect 3P 3 230V type B 13A Icn 6kA 4UM

MCB313

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    1.45 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    3x 1P+N
  • Courbe
    B
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1,13 - 1,45 A
  • Courant assigné à -25°C
    16,84 A
  • Courant assigné à -20°C
    16,53 A
  • Courant assigné à -15°C
    16,21 A
  • Courant assigné à -10°C
    15,89 A
  • Courant assigné à -5°C
    15,56 A
  • Courant assigné à 0°C
    15,22 A
  • Courant assigné à 5°C
    14,87 A
  • Courant assigné à 10°C
    14,52 A
  • Courant assigné à 15°C
    14,15 A
  • Courant assigné à 20°C
    13,78 A
  • Courant assigné à 25°C
    13,40 A
  • Courant assigné à 30°C
    13 A
  • Courant assigné à 35°C
    12,85 A
  • Courant assigné à 40°C
    12,69 A
  • Courant assigné à 45°C
    12,54 A
  • Courant assigné à 50°C
    12,38 A
  • Courant assigné à 55°C
    12,22 A
  • Courant assigné à 60°C
    12,06 A
  • Courant assigné à 65°C
    11,89 A
  • Courant assigné à 70°C
    11,73 A
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2 - 2 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Quick­Con­nect
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bi-connect, Quick jeu de barres
Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4000 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Capa­cité
  • Nombre de modules
    4
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    9,94 W
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 40 °C
  • Alti­tude
    2000 m
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    2000
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
  • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
    Borne décalée
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 10 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    86 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    70 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-20
PDF
67,85 MB
Hager déclaration REACH MCB313
PDF
Hager Rapport RoHS MCB313
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image MCB313 | Hager Suisse

    Image produit MCB313

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit MCB313 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit MCB313

    Disjoncteur 3 3x(1P+N) 6kA B-13A QC/QB

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-16 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-16

    PDF
    399,65 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group