The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • M55037035

Embout pour LF60110/111, gris clair M55037035

EAN
4012740137300
E-nr.
127 358 742
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Embout pour LF60110/111, gris clair

M55037035

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    61 mm
  • Largeur
    110 mm
Matière
  • Matière
    Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 90 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M55037035 | Hager Suisse

    Image produit M55037035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M55037035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M55037035

    Embout pour LF60110/111, gris clair

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE LFH T027A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE LFH T027A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    41,84 kB
    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group