Angle plat, LF 60060, blanc paloma M54459010
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Type d'accessoiresMoulé
-
Plage angulaire90 - 90
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Avec film de protectionNon
-
ChevauchementNon
-
Avec traitement antibactérienNon
-
MontageMaintenu par le couvercle
-
SymétriqueOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M54459010
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M54459010
Angle plat, LF 60060, blanc paloma
PDF