Embout, LF 60060, gris clair • M54437035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

      • https://hager.com/fr-ch/
      Menu
      • Catalogue de produits
      • Solutions
        Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
        La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
        Vers witty
        Vers le configurateur
        • Solutions
        • Résidentiel
          Pour les plus hautes exigences en matière de design
          Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
          En savoir plus
        • Tertiaire
          Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
          Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
          En savoir plus
        • Infrastructure
          La série de disjoncteurs ouverts hw+
          La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
          En savoir plus
        • Gestion de l'énergie
          witty pro : pour les logements collectifs et commerces
          witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
          Vers witty pro
        • Voir tout
      • Connaissances
        Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
        Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
        En savoir plus
        • Connaissances
        • Références
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Trainings
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Centre de service
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Newsletter
          Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
          Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Support
        Centre de Téléchargement
        Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
        Vers le Centre de Téléchargement
        • Support
        • Centre d'assistance technique
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Outils
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Documentations et catalogues
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Centre de Téléchargement
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Certifications
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Partenaires
          Centre de Téléchargement
          Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
          Vers le Centre de Téléchargement
        • Voir tout
      • Nous connaître
        Travailler chez hager
        Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
        En savoir plus
        • Nous connaître
        • Durabilité
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Travailler chez Hager
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Contact
          Travailler chez hager
          Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
          En savoir plus
        • Voir tout
      • Voir toutes les catégories
      Account
      • Catalogue
      • M54437035
      Obsolète
      M54437035 - Embout, LF 60060, gris clair
      M54437035 - Embout, LF 60060, gris clair
      Obsolète

      Embout, LF 60060, gris clair

      M54437035

      M54437035 - Embout, LF 60060, gris clair
      Obsolète
      M54437035 - Embout, LF 60060, gris clair

      Embout, LF 60060, gris clair M54437035

      EAN
      4012740135757
      E-nr.
      127 358 542
      VPE
      1 pc.

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Connectez-vous pour créer une liste de produits

      Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

      Créer un compte S'identifier

      Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


      • Caractéristiques techniques
      • Données environnementales
      • Documents
      Télécharger la fiche produit

      Caractéristiques techniques

      Dimen­sions
      • Hauteur
        60 mm
      • Largeur
        57 mm
      Matière
      • Matière
        Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
      • Trai­te­ment de surface
        Non traité
      • Couleur
        Gris clair
      • Code RAL
        7035
      Sécu­rité
      • Résis­tance aux chocs IK
        IK07
      Condi­tions d'uti­li­sa­tion
      • Tempé­ra­ture de service
        -5 - 60 °C
      Equi­pe­ment
      • Avec film de protec­tion
        Non
      Confi­gu­ra­tion
      • Chevau­che­ment
        Non
      Connec­ti­vité
      • Type de montage
        borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage

      Données environnementales

      Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

      Attestations et documents

      REACH-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      32,95 kB
      RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
      PDF
      33,32 kB

      Documents

      • Image produit

        Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

        Image M54437035 | Hager Suisse

        Image produit M54437035

      • Déclaration de conformité

        Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

        T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

        Déclaration de conformité International 2023-02-07

        PDF
        52,28 kB
      Plus de téléchargements
      • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

        contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

      *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

      Aide et contact

      • Contact
      • Formation
      • Outils et logiciels
      • Brochures et catalogues

      Produits

      • Systèmes de distribution et armoires
      • Appareils modulaires
      • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
      • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
      • Gestion et surveillance de l'énergie
      • Cheminement de câbles tehalit
      • Prises et interrupteurs
      • Détecteurs de mouvements et de présence
      • Technologie de sécurité
      • Système de gestion du bâtiment KNX
      • Interphonie
      •  

      L'entreprise

      • Nous connaître
      • Sites
      • Carrière
      • Newsletter

      Qui sommes-nous ? 

      Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

      Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

      Avec vous, pour vous.

      • Cookies
      • Politique de confidentialité
      • Mentions légales
      • Signaler une vulnérabilité

      © Hager Group