The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • M54029010
    EAN
    4012740338561
    E-nr.
    127 354 022
    VPE
    1 pc.

    Angle extérieur, LF 40060/61, blanc paloma M54029010

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle extérieur, LF 40060/61, blanc paloma

    M54029010

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      60 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Réglages
    • Plage angu­laire
      90 - 90
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M54029010 | Hager Suisse

      Image produit M54029010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M54029010 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M54029010

      Angle extérieur, LF 40060/61, blanc paloma

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group