The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • M54027035

Angle extérieur, LF 40060/61, gris clair M54027035

EAN
4012740135993
E-nr.
127 354 042
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Angle extérieur, LF 40060/61, gris clair

M54027035

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    40 mm
  • Largeur
    60 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Moulé
Réglages
  • Plage angu­laire
    90 - 90
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 90 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager déclaration REACH M54027035
PDF
Hager Rapport RoHS M54027035
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M54027035 | Hager Suisse

    Image produit M54027035

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M54027035 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M54027035

    Angle extérieur, LF 40060/61, gris clair

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group