The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • M-RT809018SA

Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x1800x900 Rac M-RT809018SA

EAN
7611919396660
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x1800x900 Rac

M-RT809018SA

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit 7 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires internes 16 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sant de sépa­ra­tion 4 produit(s) disponible(s)
  • Compo­sants de tête et de socle 39 produit(s) disponible(s)
  • Profil 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit
  • Compo­sants panneau laté­raux/ar­rière
  • Acces­soires internes
  • Compo­sant de sépa­ra­tion
  • Compo­sants de tête et de socle
  • Profil
  • M-BB8090

    Tôle de fond en 7-parties 800x900 (lxp) zinguée

    142.00 CHF  / pc.*
  • M-BBB8090

    Tôle de fond en 7-parties avec balais 800x900 (lxp) zinguée

    201.00 CHF  / pc.*
  • M-BBM8090

    Tôle de fond en 7-parties avec mousse caoutchouc 800x900 (lxp) zinguée

    231.00 CHF  / pc.*
  • M-MBO8090

    Fond modulaire en 1-partie 800x900 (lxp) zinguée

    118.50 CHF  / pc.*
  • M-MD8090

    Toit modulaire en 1-partie IP40 800x900 (lxp) zinguée

    91.40 CHF  / pc.*
  • M-MDL8090

    Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 800x900 (lxp)

    172.50 CHF  / pc.*
  • MES-DBD8090

    Cadre de toit distant 800x900 (lxp) laqué

    34.30 CHF  / pc.*
  • M-SWE9018

    Paroi latérale pour cellule d'angle IP40 1800x900 (hxp) laqué

    189.50 CHF  / pc.*
  • MES-AATF70

    Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=700mm zinguée

    35.90 CHF  / paire*
  • MES-AATF90

    Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=900mm zinguée

    39.40 CHF  / paire*
  • MES-AATV70

    Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=700mm zinguée

    240.00 CHF  / paire*
  • MES-AATV90

    Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=900mm zinguée

    262.00 CHF  / paire*
  • MES-ATB70

    Tablette d'appareils percée profondeur 700mm max. 50kg zinguée

    80.80 CHF  / pc.*
  • MES-ATB90

    Tablette d'appareils percée profondeur 900mm max. 50kg zinguée

    86.10 CHF  / pc.*
  • MES-ATF90

    Adaptateur de tablette pour encastrement fixe p=900mm zinguée

    111.00 CHF  / paire*
  • MES-ATV90

    Adaptateur de tablette pour coulisse intégrale p=900mm zinguée

    349.00 CHF  / paire*
  • MES-GS45

    Glissière 19" 1Ux450 (hxp)

    45.45 CHF  / paire*
  • MES-GS55

    Glissière 19" 1Ux550 (hxp)

    47.25 CHF  / paire*
  • MES-GS65

    Glissière 19" 1Ux650 (hxp)

    53.90 CHF  / paire*
  • MES-GS70

    Glissière 19" 1Ux700 (hxp)

    60.50 CHF  / paire*
  • MES-GS75

    Glissière 19" 1Ux750 (hxp)

    60.40 CHF  / paire*
  • MES-GS85

    Glissière 19" 1Ux850 (hxp)

    70.30 CHF  / paire*
  • MES-GS90

    Glissière 19" 1Ux900 (hxp)

    71.70 CHF  / paire*
  • MES-STR90

    Support latéral pour profondeur 900mm

    48.50 CHF  / jeu*
  • MES-FT9016

    Cloison de séparation 1600x900 (hxp) zinguée

    105.00 CHF  / pc.*
  • MES-FTA901

    Adaptateur de cloison de séparation 100x900 (hxp) zinguée

    31.85 CHF  / pc.*
  • MES-FTA902

    Adaptateur de cloison de séparation 200x900 (hxp) zinguée

    35.85 CHF  / pc.*
  • MES-FTA903

    Adaptateur de cloison de séparation 300x900 (hxp) zinguée

    40.30 CHF  / pc.*
  • MES-RS110901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1100x100x900 RAL9005

    192.50 CHF  / pc.*
  • MES-RS110902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1100x200x900 RAL9005

    308.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS120901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1200x100x900 RAL9005

    200.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS120902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1200x200x900 RAL9005

    318.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS130901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1300x100x900 RAL9005

    203.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS130902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1300x200x900 RAL9005

    328.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS135901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1350x100x900 RAL9005

    209.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS135902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1350x200x900 RAL9005

    335.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS140901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1400x100x900 RAL9005

    214.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS140902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1400x200x900 RAL9005

    348.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS150901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1500x100x900 RAL9005

    224.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS150902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1500x200x900 RAL9005

    358.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS160901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1600x100x900 RAL9005

    230.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS160902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1600x200x900 RAL9005

    372.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS170901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x100x900 RAL9005

    241.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS170902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1700x200x900 RAL9005

    388.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS180901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x100x900 RAL9005

    246.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS180902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1800x200x900 RAL9005

    402.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS190901

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x100x900 RAL9005

    254.00 CHF  / pc.*
  • MES-RS190902

    Socle en série RS, ouvert sur les côtés 1900x200x900 RAL9005

    410.00 CHF  / pc.*
  • MES-TPR90

    Profilé de profondeur pour tabl. encastrée au fond de l'armoire p. prof. 900mm

    39.80 CHF  / paire*
  • MES-UP90

    Profilé universel pour profondeur 900mm

    49.85 CHF  / paire*
  • MES-UPLI70

    Profilé universel light pour profondeur 700mm

    33.00 CHF  / paire*
  • MES-UPLI90

    Profilé universel light pour profondeur 900mm

    35.85 CHF  / paire*

Caractéristiques techniques

Confi­gu­ra­tion
  • Design du réseau/ar­moire de serveur
    Avec cadre pivo­tant
Dimen­sions
  • Hauteur
    1800 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profon­deur
    900 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH M-RT809018SA
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M-RT809018SA | Hager Suisse

    Image produit M-RT809018SA

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M-RT809018SA | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M-RT809018SA

    Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 800x1800x900 Rac

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond | Hager Suisse

    Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond

    Guide d'installation International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14

    PDF
    88,80 kB
    Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour mes armoire vide

    Déclaration de conformité International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group