The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • M-RT608018SA

Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x800 Rac M-RT608018SA

EAN
7611919396615
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x800 Rac

M-RT608018SA

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires internes 8 produit(s) disponible(s)
  • Profil 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires internes
  • Profil
  • MES-AATF70

    Adaptateur de tablette d'appareils pour encastrement fixe p=700mm zinguée

    35.90 CHF  / paire*
  • MES-AATV70

    Adaptateur de tablette d'appareils pour coulisse intégrale p=700mm zinguée

    240.00 CHF  / paire*
  • MES-ATB70

    Tablette d'appareils percée profondeur 700mm max. 50kg zinguée

    80.80 CHF  / pc.*
  • MES-GS45

    Glissière 19" 1Ux450 (hxp)

    45.45 CHF  / paire*
  • MES-GS55

    Glissière 19" 1Ux550 (hxp)

    47.25 CHF  / paire*
  • MES-GS65

    Glissière 19" 1Ux650 (hxp)

    53.90 CHF  / paire*
  • MES-GS70

    Glissière 19" 1Ux700 (hxp)

    60.50 CHF  / paire*
  • MES-GS75

    Glissière 19" 1Ux750 (hxp)

    60.40 CHF  / paire*
  • MES-UPLI70

    Profilé universel light pour profondeur 700mm

    33.00 CHF  / paire*

Caractéristiques techniques

Confi­gu­ra­tion
  • Design du réseau/ar­moire de serveur
    Avec cadre pivo­tant
Dimen­sions
  • Hauteur
    1800 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profon­deur
    800 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Hager déclaration REACH M-RT608018SA
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M-RT608018SA | Hager Suisse

    Image produit M-RT608018SA

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M-RT608018SA | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M-RT608018SA

    Armoire réseau IP40 porte verre Sécurit introd. en haut 600x1800x800 Rac

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond | Hager Suisse

    Notice d'installation pour socle en série avec tôle de fond

    Guide d'installation International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2024-05-14

    PDF
    88,80 kB
    Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour mes armoire vide

    Déclaration de conformité International 2018-07-31

    PDF
    624,76 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group