Porte mod. 11UM IP40 120° 600x550 laqué • M-MT6011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
            • Acces­soires
            • M-MT6011
            M-MT6011 - Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
            M-MT6011 - Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué

            Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué

            M-MT6011

            M-MT6011 - Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
            M-MT6011 - Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Porte modulaire 11UM IP40 120° 600x550 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué M-MT6011

            EAN
            7611919277730
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            42
            Prix*
            120,00 CHF
            / pc. *
            120.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              548 mm
            • Largeur
              595 mm
            • Profon­deur
              20 mm
            Cache, porte
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            • Type de porte
              Porte de compar­ti­ment
            Matière
            • Code RAL
              7035
            • Couleur
              Gris clair
            • Matière
              Acier
            • Trai­te­ment de surface
              Ther­mo­laquage
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP40

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
            PDF
            7,60 MB
            REACH declaration M-MT6011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration M-MT6011 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image M-MT6011 | Hager Suisse

              Image produit M-MT6011

            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-10-12

              PDF
              778,94 kB
              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-12-13

              PDF
              100,62 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              M-MT6010 - Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              M-MT6010
              Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              Prix*
              115.50 CHF
              / pc. *
              115.50 CHF
              / pc. *
            • 2
              M-MT6012 - Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              M-MT6012
              Porte modulaire 12UM IP40 120° 600x600 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              Prix*
              123.00 CHF
              / pc. *
              123.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              M-MT6013 - Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              M-MT6013
              Porte modulaire 13UM IP40 120° 600x650 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              Prix*
              128.00 CHF
              / pc. *
              128.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              M-MT6014 - Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              M-MT6014
              Porte modulaire 14UM IP40 120° 600x700 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              Prix*
              131.00 CHF
              / pc. *
              131.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              M-MT6015 - Porte modulaire 15UM IP40 120° 600x750 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              M-MT6015
              Porte modulaire 15UM IP40 120° 600x750 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 laqué
              Prix*
              133.50 CHF
              / pc. *
              133.50 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group