Porte modulaire 10UM IP40 120° 600x500 (lxh) 4 pans 6mm 60x35 RAL au choix M-MT6010A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Hauteur498 mm
-
Largeur595 mm
-
Profondeur20 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte de compartiment
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Indice de protection IPIP40
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-MT6010A
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-10-12
PDF778,94 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-12-13
PDF100,62 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com