The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Acces­soires
  • M-MDM160
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 1600mm M-MDM160

EAN
7611919448062
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
152.00 CHF
/ pc. *
152.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 1600mm

M-MDM160

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 7 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FG26WE

    Armoire juxtaposable IP41 1600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

    1 720.00 CHF  / pc.*
  • M-MBO16040

    Fond modulaire en 2-parties 1600x400 (lxp) zinguée

    147.00 CHF  / pc.*
  • M-MBO16060

    Fond modulaire en 2-parties 1600x600 (lxp) zinguée

    204.00 CHF  / pc.*
  • M-MD16040

    Toit modulaire en 2-parties IP40 1600x400 (lxp) zinguée

    138.50 CHF  / pc.*
  • M-MD16060

    Toit modulaire en 2-parties IP40 1600x600 (lxp) zinguée

    178.00 CHF  / pc.*
  • M-MDL16060

    Toit modulaire tôle perforée en 2-partie IP40 1600x600 (lxp)

    336.00 CHF  / pc.*
  • M-MDL16040

    Toit modulaire tôle perforée en 2-partie IP40 1600x400 (lxp)

    262.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    1388 mm
  • Profon­deur
    154 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Couleur
    Zinc
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (english)
PDF
7,60 MB
Hager déclaration REACH M-MDM160
PDF
Hager Rapport RoHS M-MDM160
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M-MDM160 | Hager Suisse

    Image produit M-MDM160

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M-MDM160 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M-MDM160

    Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 1600mm

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
    FZ164N
    Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
    Prix*
    594.00 CHF
    / jeu *
    594.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    Prix*
    192.00 CHF
    / pc. *
    192.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    Prix*
    164.50 CHF
    / pc. *
    164.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    Prix*
    256.00 CHF
    / pc. *
    256.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
    FZ829
    Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
    Prix*
    10.10 CHF
    / pc. *
    10.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group