The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
  • Acces­soires
  • M-MDL5050
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 500x500 (lxp) M-MDL5050

EAN
7611919449809
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
114.50 CHF
/ pc. *
114.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 500x500 (lxp)

M-MDL5050

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 13 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • M-R505018

    Armoire standard-plus IP40 500x1800x500 laqué

    365.00 CHF  / pc.*
  • M-R505018S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 500x1800x500 RAL7035

    743.00 CHF  / pc.*
  • M-R505020

    Armoire standard-plus IP40 500x2000x500 laqué

    383.00 CHF  / pc.*
  • M-R505020L

    Armoire de stock IP40 500x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

    694.00 CHF  / pc.*
  • M-R505020S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 500x2000x500 RAL7035

    725.00 CHF  / pc.*
  • M-R505022

    Armoire standard-plus IP40 500x2200x500 laqué

    407.00 CHF  / pc.*
  • M-R505022S

    Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 500x2200x500 RAL7035

    789.00 CHF  / pc.*
  • M-RG505018

    Armoire standard IP55 500x1800x500 laqué

    456.00 CHF  / pc.*
  • M-RG505018S

    Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 500x1800x500 RAL7035

    844.00 CHF  / pc.*
  • M-RG505020

    Armoire standard IP55 500x2000x500 laqué

    452.00 CHF  / pc.*
  • M-RG505020S

    Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 500x2000x500 RAL7035

    865.00 CHF  / pc.*
  • M-RG505022

    Armoire standard IP55 500x2200x500 laqué

    493.00 CHF  / pc.*
  • M-RG505022S

    Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 500x2200x500 RAL7035

    885.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    14 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    500 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Zinc
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH M-MDL5050
PDF
Hager Rapport RoHS M-MDL5050
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image M-MDL5050 | Hager Suisse

    Image produit M-MDL5050

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit M-MDL5050 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit M-MDL5050

    Toit modulaire tôle perforée en 1-partie IP40 500x500 (lxp)

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
    MES-PM6-200
    Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
    Prix*
    257.00 CHF
    / jeu *
    257.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
    M-SCHMT
    Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
    Prix*
    42.65 CHF
    / jeu *
    42.65 CHF
    / jeu *
  • 3
    MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
    MES-PM8-200
    Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
    Prix*
    257.00 CHF
    / jeu *
    257.00 CHF
    / jeu *
  • 4
    MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
    MES-DB3K
    Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
    Prix*
    15.75 CHF
    / pc. *
    15.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
    MES-MP8022
    Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
    Prix*
    207.00 CHF
    / pc. *
    207.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group