The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-MD16050
    EAN
    7611919213585
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Toit modulaire en 2-parties IP40 1600x500 (lxp) zinguée M-MD16050

    Prix*
    142.00 CHF
    / pc. *
    142.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Toit modulaire en 2-parties IP40 1600x500 (lxp) zinguée

    M-MD16050

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 13 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • M-R1605018

      Armoire standard-plus IP40 1600x1800x500 laqué

      483.00 CHF  / pc.*
    • M-R1605018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1600x1800x500 RAL7035

      1 562.00 CHF  / pc.*
    • M-R1605020

      Armoire standard-plus IP40 1600x2000x500 laqué

      518.00 CHF  / pc.*
    • M-R1605020L

      Armoire de stock IP40 1600x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      1 555.00 CHF  / pc.*
    • M-R1605020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1600x2000x500 RAL7035

      1 531.00 CHF  / pc.*
    • M-R1605022

      Armoire standard-plus IP40 1600x2200x500 laqué

      553.00 CHF  / pc.*
    • M-R1605022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1600x2200x500 RAL7035

      1 577.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1605018

      Armoire standard IP55 1600x1800x500 laqué

      526.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1605018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1600x1800x500 RAL7035

      1 660.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1605020

      Armoire standard IP55 1600x2000x500 laqué

      562.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1605020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1600x2000x500 RAL7035

      1 789.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1605022

      Armoire standard IP55 1600x2200x500 laqué

      570.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1605022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1600x2200x500 RAL7035

      1 749.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      14 mm
    • Largeur
      1600 mm
    • Profon­deur
      500 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    • Avec désaé­ra­tion
      Oui
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Archi­tec­ture
    • Adapté aux plaques de toit
      Oui
    • Adapté aux plaques de sol
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH M-MD16050
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-MD16050
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-MD16050 | Hager Suisse

      Image produit M-MD16050

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-MD16050 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-MD16050

      Toit modulaire en 2-parties IP40 1600x500 (lxp) zinguée

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-PM6-200 - Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      MES-PM6-200
      Écrou de profilé filetage M6 (200 pièces)
      Prix*
      257.00 CHF
      / jeu *
      257.00 CHF
      / jeu *
    • 2
      M-SCHMT - Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      M-SCHMT
      Kit de charnières 120° pour porte modulaire >3 unités à 1 porte
      Prix*
      42.65 CHF
      / jeu *
      42.65 CHF
      / jeu *
    • 3
      MES-PM8-200 - Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      MES-PM8-200
      Écrou de profilé filetage M8 (200 pièces)
      Prix*
      257.00 CHF
      / jeu *
      257.00 CHF
      / jeu *
    • 4
      MES-DB3K - Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      MES-DB3K
      Garniture 60x35 avec broche queue de pic 3mm
      Prix*
      15.75 CHF
      / pc. *
      15.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-MP8022 - Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      MES-MP8022
      Plaque de montage en 1-partie 800x2200 (lxh) zinguée
      Prix*
      218.00 CHF
      / pc. *
      218.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group