The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-MD11060
    EAN
    7611919213295
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Toit modulaire en 2-parties IP40 1100x600 (lxp) zinguée M-MD11060

    Prix*
    154.00 CHF
    / pc. *
    154.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Toit modulaire en 2-parties IP40 1100x600 (lxp) zinguée

    M-MD11060

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit 4 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants panneau supé­rieur/­toit
    • M-MDM110

      Module caoutchouc mousse pour toit modulaire largeur 1100mm

      115.00 CHF  / pc.*
    • M-MDB110

      Module balais pour toit modulaire largeur 1100mm

      96.40 CHF  / pc.*
    • M-MDG110

      Module plein pour toit modulaire largeur 1100mm

      14.65 CHF  / pc.*
    • M-MDLB110

      Module en tôle perforée pour toit modulaire largeur 1100mm

      28.10 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-R1106018

      Armoire standard-plus IP40 1100x1800x600 laqué

      407.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x1800x600 RAL7035

      1 098.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106020

      Armoire standard-plus IP40 1100x2000x600 laqué

      436.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106020L

      Armoire de stock IP40 1100x2000x600 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      1 091.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2000x600 RAL7035

      1 187.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106022

      Armoire standard-plus IP40 1100x2200x600 laqué

      463.00 CHF  / pc.*
    • M-R1106022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1100x2200x600 RAL7035

      1 226.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1106018

      Armoire standard IP55 1100x1800x600 laqué

      439.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1106018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1100x1800x600 RAL7035

      1 222.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1106020

      Armoire standard IP55 1100x2000x600 laqué

      508.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1106020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1100x2000x600 RAL7035

      1 272.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1106022

      Armoire standard IP55 1100x2200x600 laqué

      511.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1106022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1100x2200x600 RAL7035

      1 307.00 CHF  / pc.*
    • U-MUN1106020

      U-MUN armoire modulaire univers N 1100x2000x600 (lxhxp)

      1 333.00 CHF  / pc.*
    • U-MUN1106022

      U-MUN armoire modulaire univers N 1100x2200x600 (lxhxp)

      1 393.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      14 mm
    • Largeur
      1100 mm
    • Profon­deur
      600 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    • Avec désaé­ra­tion
      Oui
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Gris clair
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Archi­tec­ture
    • Adapté aux plaques de toit
      Oui
    • Adapté aux plaques de sol
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH M-MD11060
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-MD11060
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-MD11060 | Hager Suisse

      Image produit M-MD11060

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-MD11060 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-MD11060

      Toit modulaire en 2-parties IP40 1100x600 (lxp) zinguée

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.25 CHF
      / pc. *
      20.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      21.55 CHF
      / pc. *
      21.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.00 CHF
      / pc. *
      19.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-QP110 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      MES-QP110
      Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      Prix*
      91.30 CHF
      / jeu *
      91.30 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group