Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Tôle recouvr. avec introd. IP55 850x400 • M-DBLAG8540 | Hager

Tôle de recouvrement avec introduction IP55 850x400 (lxp) zinguée M-DBLAG8540

EAN
7611919449700
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
42
Prix*
46.25 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1,25 mm
  • Largeur
    849 mm
  • Profon­deur
    343 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Zinc
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.